19"- Schubfach; 1, 2, 3 HE

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Optionale Schreibplatte
  • Traglast 15 kg
  • Optionale Schreibplatte
  • Statische Traglast 15 kg

    Zubehör-Kategorie:

    Mechanisches Zubehör

    Zubehör-Typ:

    Schubfach

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U
Farbe/Oberfläche
 
Katalognummer Höhe HE Höhe in mm Abmessung h mm Farbe/Oberfläche Beschreibung Menge
Katalognummer Höhe HE Höhe in mm Abmessung h mm Farbe/Oberfläche Beschreibung Menge
1 41.6 30.0 RAL 7035 19"‐Schubfach, RAL 7035, 1U 1 Stück
1 41.6 30.0 RAL 7021 19"‐Schubfach, RAL 7021, 1U 1 Stück
1 41.6 30.0 eloxiert 19"‐Schubfach, frontseitig eloxiert, 1U 1 Stück
2 86.0 73.0 RAL 7035 19"‐Schubfach, RAL 7035, 2U 1 Stück
2 86.0 73.0 RAL 7021 19"‐Schubfach, RAL 7021, 2U 1 Stück
2 86.0 73.0 eloxiert 19"‐Schubfach, frontseitig eloxiert, 2U 1 Stück
3 130.5 117.0 RAL 7035 19"‐Schubfach, RAL 7035, 3U 1 Stück
3 130.5 117.0 RAL 7021 19"‐Schubfach, RAL 7021, 3U 1 Stück
3 130.5 117.0 eloxiert 19"‐Schubfach, frontseitig eloxiert, 3U 1 Stück
- 1 - - Schreibplatte für 19"-Schubfach, St 1 Stück