19"-AC/DC Schaltregler, maxpower, 50 W, single

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 253 VAC und 130 ... 340 VDC
  • 1 Ausgangsspannung
  • Signalisierung: Ausgangsspannung OK
  • Inklusive montierter Frontplatte
  • Wirkungsgrad bis 88%
  • Standby (keine Last) Leistung < 1,5 W
  • Redundanzbetrieb: Mit Hot-Swap-Funktion; Mit aktiver ODER-Entkopplung; 24 V, 48 V Version mit Entkopplungsdiode - Hot Swap; Keine Grundlast erforderlich; Automatische Lastverteilung abhängig von PSU-Temperatur; Keine Current Share Leitung zwischen den Power Supplies notwendig; Quasi-Resonante Topologie reduziert die EMV-Emission

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    1

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom 1
Spannung 1
 
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
5.0 10.0 50.0 MAX50-105 3 6
12.0 4.2 50.0 MAX50-112 3 6
15.0 3.4 50.0 MAX50-115 3 6
24.0 2.1 53.0 MAX50-124 3 6
48.0 1.1 53.0 MAX50-148 3 6