19"-AC/DC Schaltregler, maxpower, 100 W, triple

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Hohe Leistungsdichte
  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 254 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
  • 3 Ausgangsspannungen
  • Signalisierung: Ausgangsspannung OK

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    3

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Ausführung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Beschreibung Höhe HE Breite A (TE)
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Strom2 A Strom3 A Leistung W Spannung2 V Spannung3 V Beschreibung Höhe HE Breite A (TE)
171.93 5.0 8.0 2.5 2.5 100.0 12.0 -12.0 MAX 312 3 8
171.93 5.0 8.0 2.0 2.0 100.0 15.0 -15.0 MAX 315 3 8