19"-AC/DC Schaltregler, maxpower, 100 W, einstellbar, single

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Großer Einstellbereich der Ausgangsspannung
  • Großer Eingangsspannungsbereich 90 ... 264 VAC und 100 ... 360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)
  • 1 Ausgangsspannung
  • Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb
  • Aktiver Current Share Bus (CSB)
  • Signalisierung: Ausgangsspannung OK

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    1

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
171.93 12.0 5.9 100.0 MAX LR 3 6
171.93 24.0 3.4 102.0 MAX UR 3 6