19"-AC/DC Linearregler, single

Grafik für 19
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Hohe Regelgenauigkeit, geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm, für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)
  • Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar)
  • PSM, PSG – Ausgangsspannung extern fernsteuerbar (1 ... 10 V) – Umstellung der Regelkennlinie für sensible Lasten (U/I - Fold Back) – Strommessung über Shunt

    Hinweis:

    Please order front panel separately

    Applikation:

    19" kompatibel

    Spezifikation:

    Universal 19"

    Ausgangsspannungen:

    1

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Strom
Spannung
 
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
Katalognummer Tiefe mm Spannung1 V Strom1 A Leistung W Beschreibung Höhe HE Breite TE
171.93 5.0 1.5 8.0 PSK 105 3 6
171.93 5.0 4.0 20.0 PSM 105 3 10
171.93 5.0 6.0 30.0 PSG 105 3 14
171.93 12.0 1.1 13.0 PSK 112 3 6
171.93 12.0 2.8 31.0 PSM 112 3 10
171.93 12.0 4.2 50.0 PSG 112 3 14
171.93 15.0 1.0 15.0 PSK 115 3 6
171.93 15.0 2.2 33.0 PSM 115 3 10
171.93 15.0 3.5 53.0 PSG 115 3 14
171.93 24.0 0.6 16.0 PSK 124 3 6
171.93 24.0 1.5 36.0 PSM 124 3 10
171.93 24.0 2.5 60.0 PSG 124 3 14