AdvancedTCA Systeme

High-Speed-Daten-übertragung und herausragende Kühlung

AdvancedTCA (ATCA)
logo advanced TCA system Schroff

Der Schlüssel zu unseren Systembezeichnungen: Systeme von Pentair sind in Leistungsklassen unterteilt, beispielsweise ATCA 450/40. Die erste Zahl steht für die maximale Leistung je Slot und die zweite Zahl gibt die Datenübertragungsrate an.

Schroff ATCA Eco Modular System

Dieses neue ATCA-System verfügt über ein wirtschaftliches Design
mit einem reduzierten Funktionsumfang, insbesondere in Bezug
auf die Hot-Swap Fähigkeit der Shelf FRUs (Field Replaceable Units)
und kann somit auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.


  • Schroff AdvancedTCA-Systeme

    • • 40 Gbit/s Datenübertragungsrate bei allen Schroff Standard-AdvancedTCA-Systemen
    • • ATCA-Systemfamilien mit 300 W oder 450 W Kühlleistung je Slot zur Auswahl
    • • Standard-Produktsortiment mit allen gängigen Slotzahlen (2, 6 oder 14 Slots)
    • • AC-, DC- oder kombinierte AC-/DC-Stromversorgung
    • • Alle Systeme sind nach UL zugelassen und haben umfangreiche Freigabetests durchlaufen
    • • Ausführliche Benutzeranleitungen und Link auf die Firmware-Seite im Downloadbereich

Produktliste
Produkte (  1 - 12 von 22  )
:
Zur Rasteransicht wechseln
Zur Listenansicht wechseln
  • 1
  • 2
Zur nächsten Seite
Auswahl vergleichen compare product
Produktliste
Zur Rasteransicht wechseln
Zur Listenansicht wechseln
  • 1
  • 2
Zur nächsten Seite