Führungsschienen, Zubehör, 100 mm tief

Grafik für Führungsschienen, Zubehör, 100 mm tief in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 64560-082
Zur Produktgruppe
  • Einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil
  • Einclipsbar in 1,5 mm starke Blech
  • Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für Nutbreite 2 mm
  • Lagertemperatur: von -40 °C ... 130 °C

    Produktfamilie:

  • EuropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Typ:

    Einzelkomponenten

    Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Leiterplattenlängen [mm]
Anzahl
Farbe
* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Leiterplattenlängen [mm] 100.0
Farbe rot
Nutbreite 2.0
Beschreibung Führungsschienen Typ
Menge 1 Stück (LLG 50)
Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) 50