Führungsschienen, Zubehör, 280 mm tief

Grafik für Führungsschienen, Zubehör, 280 mm tief in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 64560-080
Zur Produktgruppe
  • Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für Nutbreite 2 mm
  • Lagertemperatur: von -40 °C ... 130 °C
  • einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil; einclipsbar in 1,5 mm starke Blech

    Produktfamilie:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Typ:

    Einzelkomponenten

    Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

    Lieferlosgrößen (LLG):

    Die mit Lieferlosgröße (LLG) gekennzeichneten Artikel werden vorverpackt in unserem Lager bevorratet. Beachten Sie bitte, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen Lieferlosgrößen möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Leiterplattenlängen [mm]
Anzahl
Farbe
* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Menge 1 Stück (LLG 50)
Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen (LLG) 50
Farbe Rot / Silber
Leiterplattenlängen [mm] 280.0
Nutbreite 2.0
Beschreibung Leiterkarte ohne Frontplatte, Zubehör