Führungsschienen, Zubehör, 220 mm tief

Grafik für Führungsschienen, Zubehör, 220 mm tief in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 24560-374
Zur Produktgruppe
  • Einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil
  • Einclipsbar in 1,5 mm starke Blech
  • Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für Nutbreite 2 mm
  • Lagertemperatur: von -40 °C ... 130 °C

    Produktfamilie:

  • EuropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Typ:

    Einzelkomponenten

    Typ:

    Führungsschienen und Zubehör

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Leiterplattenlängen [mm]
Anzahl
Farbe
* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Menge VPE 10 Stück
Farbe rot
Leiterplattenlängen [mm] 220.0
Nutbreite 2.0
Beschreibung Führungsschiene, einteilig