Gehäuse

MODULARE
19" GEHÄUSEPLATTFORMEN
FÜR LEITERPLATTEN

Gehäuse

nVent bietet tragbare Gehäuse sowie Tischgehäuse und Gehäuse für die Schrankmontage mit einem umfangreichen Zubehörprogramm für Test- und Messanwendungen, medizinische Anwendungen und allgemeine Elektronikanwendungen.

  • Schroff Gehäuse sind voll funktionsfähig und bieten zudem ein ansprechendes Design. Die mit einer großen Palette an Zubehör kompatiblen Gehäuse können mit den Standardkomponenten aus dem Katalog entsprechend den Anwendungsanforderungen konfiguriert werden. Unabhängig davon, ob es sich um eine CompactPCI-, VME- oder um eine proprietäre Anwendung handelt, die Gehäusefamilie von Schroff stellt Standardlösungen für tragbare, Tisch- oder Einbaukonfigurationen bereit.

    • • Tragbare Gehäuse, Tischgehäuse und 19"-Gehäuse in verschiedenen Ausführungen, passend zu Ihren
         Produkten
    • • Zahlreiche Modifizierungs- und Anpassungsoptionen
    • • Aufnahme von Leiterplatten oder ungenormten Komponenten
    • • Plattformbasierte Lösungen für verschiedene Märkte wie Test- und Messanwendungen sowie medizinische
         Anwendungen
    • • Sehr geringes Gewicht (Aluminium), geeignet für portable Anwendungen
    • • Aufnahme von Leiterplatten gemäß IEEE 1101.x und IEEE 60297.x oder von ungenormten Anwendungen



RatiopacPRO und RatiopacPRO AIR PropacPRO CompacPRO Comptec
Ausführung
Tischanwendung
Kann in einen 19"-Schrank eingebaut werden      
Leiterkarteneinbau gemäß IEC
und IEEE
 
Kann eine Chassisplatte oder eine Montageplatte aufnehmen  
Kann einen 19”‐Baugruppenträger oder einen 19”-Einschub aufnehmen      
Standards        
IEC 60297-3-101
IEC 60297-3-102  
IEEE 1101.x      
Compact PCI & VME 64 x      
Produktspezifikationen        
IP 20 nach IEC 60529
EMV gemäß IEC 95373, Teil 15    
Erhältlich mit integrierten Lüfterkühloptionen      
Modifikation        
Höhe      
Breite      
Tiefe