Novastar, Schrank mit Tür und Rückwand

Grafik für Novastar, Schrank mit Tür und Rückwand in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
  • Statische Traglast bis 400 kg (siehe Spezifikationstabelle)
  • Schutzart IP 20
  • Schrankbreite nur 553 mm
  • Innenliegende Verkleidungsteile
  • Alle Holme (vorne und hinten) mit 19"‐Lochung
  • Farben: RAL 7021 oder Farbkombination RAL 7021/RAL 7035 (siehe Spezifikationstabelle)
  • Gestell verschraubt, aus Druckgussrahmen und Aluminiumprofilen
  • mit Rauchglastür und Rückwand

    Produktfamilie:

    Novastar

    Lieferform:

    montiert

    Schutzgrad:

    IP 20 oder NEMA 1

    Schirmung:

    Nein

    Tür / Rückwand:

    Glasfronttür und geschlossene Rücktür

    Typ:

    Standschrank

    Material:

    Aluminiumrahmen und Stahlverkleidung

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Höhe U / mm
Tiefe (mm)
Farbe
 
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
Katalognummer Tiefe mm Höhe mm Breite mm Tiefe D Für Schrankbreite mm Farbe Beschreibung Höhe HE Für Schrankhöhe
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Slim-Line 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7021 Heavy-Duty 43 43
600.0 589.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 12 12
600.0 767.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 16 16
600.0 945.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Slim-Line 20 20
600.0 1745.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
800.0 1745.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 38 38
600.0 1967.0 553.0 600.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 43 43
800.0 1967.0 553.0 800.0 553.0 RAL 7035/RAL 7021 Heavy-Duty 43 43