- Startseite>
- Produkte>
- Elektronikschränke
- 19" Gestelle & Elektronikschränke (12)
- - Varistar Schrankkonfigurator (1)
- - Novastar Schrankkonfigurator (1)
- EMV Schränke (5)
- Rugged Elektronikschränke (Seismic, MIL) (3)
- Stromverteilungseinheiten / Steckdosenleisten (20)
- Einzelteile für Elektronikschränke (177)
- On Board Racks (1)
- Zubehör für Elektronikschränke (124)
- Outdoor Elektronikschränke (7)
Elektronikschränke
Kundenspezifischer
Schutz für
zuverlässige
Leistung


Wenn erfolgskritische Kommunikations- und Elektronikausrüstung besonderen Schutz erfordern, können Sie sich auf Schroff-Elektronikschränke von nVent verlassen.
- Unser Expertenteam wird Ihnen helfen, Elektronikschränke nach Ihren Anforderungen auf Basis flexibler Schrankplattformen zu konfigurieren. Diese sind nach wichtigen Branchennormen getestet und zertifiziert.
- Wählen Sie aus einem vielfältigen Angebot von Elektronikschränken das aus, was zu Ihren besonderen Anforderungen passt.
- Wir bieten ansprechendes Design sowie hochwertige Rugged-Varianten für erdbebensichere und militärische Anwendungen mit EMV-Schirmung.
- Für IT-Rechenzentren bietet nVent eine Reihe von Server-, Netzwerk- und Colocation-Schränken sowie Einhausungslösungen mit Wärmemanagement.
-
Was sind Elektronikschränke?
19″-Schränke bestehen aus einem standardisierten Rahmen zur Befestigung verschiedener Elektronikeinbauten. Die Einbauten sind üblicherweise 19 Zoll (482,6 mm) breit, einschließlich Kanten oder Befestigungsteilen, die
die Befestigung im Rahmen des Gestells ermöglichen.
Neben der Befestigung von Elektronik können 19″-Schränke auch Schutz gegen unbefugten Zugang, Staub,
Wasser, Erschütterung, Vibration, Überhitzung sowie Hochfrequenzstörungen und elektromagnetische
Interferenzen (HF/EMV) bieten.
-
19″-Elektronikschränke
nVent ist weltweit führend bei der Konstruktion und Fertigung von kundenspezifischen Lösungen für Elektronikschränke. Unsere bewährte Schrankserie der Marke Schroff beinhaltet:
Novastar: Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik-, Test-
und Mess-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.
Varistar: Sehr vielseitige, stabile, geschweißte Elektronikschränke mit Stahlrahmen und einer breiten Palette
an Optionen, darunter Schutz gegen Staub und Wasser (IP20 und IP55), Kühloptionen von Lüftern bis zu
40-kW-Luft-Wasser-Wärmetauschern, Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterung, Vibration und Erdbeben bis
NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen und
elektromagnetische Interferenzen (HF/EMV) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (gemäß IEC 61587-3).
Labrack
Outdoor-Elektronikschränke
Wählen Sie eine Produkt Kategorie

Connect With Us