Outdoor Modular VENT (Ventilatoren) Doppeltür, 1530x700x730

Grafik für Outdoor Modular VENT (Ventilatoren) Doppeltür, 1530x700x730 in Schroff - Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Indien
+/- Zum Zoomen den Mauszeiger über das Bild halten
Andere Ansichten
Artikelnummer: 10149-334
Zur Produktgruppe
  • Aluminium-Profilgestell mit abnehmbarer, doppelwandiger Verkleidung
  • IP 55 oder NEMA 12
  • Doppelwandig
  • Telecom & Railway zertifiziert: ETSI EN 300-019 Teil 1-4, IEC 61969-3 und EN 50125-3, EN 60529, IEC 61587-2, EN 50125-1 / -3, EN 1627 und EN 1630, EN 50121, IEC 61969-2, IEC 60068-2-75, IEC 62262 und IK10
  • Einzeltür
  • Doppelwandig, Stahl außen, Zink-Magnesium-beschichtet; Aluminium innen
  • Forcierte Entwärmung über einen oben integrierten Ventilator, max. 98 W / K
  • Umfassendes Angebot von 19" Schrankzubehör
  • Zugang zum Schrank von allen Seiten

    Note:

  • Höhenmaße sind ohne Sockel
  • qW = spezifische Entwärmungsleistungwerte nach ETSI EN 300 019-1-4.
  • Produktfamilie:

    Modular

    Schutzgrad:

    IP 55 oder NEMA 12~

    Schirmung:

    Nein

    Typ:

    Aluminium, doppelwandig

    Kühlung:

    Lüfter, Ventilation

Wählen Sie die Produktspezifikationen aus, bevor Sie die Projektliste ändern oder hinzufügen oder ein Angebot anfordern.

Height-U-mm-defining
Width-mm-defining
Cabinet-Type-defining
* Land / Region
Preise und Verfügbarkeiten Preise und Verfügbarkeiten

Technische Daten

Beschreibung Höhenmaße sind ohne Sockel, Sockelhöhe 200 mm
Höhe HE 29
Höhe mm 1530.0
Breite mm 700.0
Tiefe mm 730.0
Beschreibung Single Door
Anwendung Telecom

Lieferumfang:

Artikel Menge Beschreibung
1 1 Gestell, geschraubt, Al
2 2 Doppelwandige Seitenwand, Al innen roh; St RAL 7035 außen
3 1 Doppelwandige Fronttür, Al roh innen; St RAL 7035 außen; 3-Punkt-Schließung, Schwenkhebelgriff mit DIN-Profilhalbzylinder, Türöffnungswinkel 135°, Türarretierung bei 120°, Türanschlag links
4 1 Doppelwandige Rückwand, Al roh innen; St RAL 7035 außen
5 1 Doppelwandiges Dach, Al roh innen; St RAL 7035 außen (inklusive Kranösen)
6 1 Sockel St RAL 7035, mit abnehmbaren Blenden, Höhe 200 mm, Bodenblech Al innen roh
7 4 Tiefenstreben für 19"-/metrische Winkelprofile, St Oberfläche AlZn
8 1 19" Rahmen, St Oberfläche AlZn
9 1 Erdungssatz, montiert
10 1 Axiallüfter (2 Stück), 360 m³/h freiblasend pro Lüfter, 53 dB(A), max. Leistungsaufnahme 35 W, Klemmblockanschluss, Thermostat; 48 VDC; oben eingebaut; Filtermatten M5 in der Tür

Zubehör

Artikel
Thmbnail Image Luftfilter für Ventilator, 10 Stück 21149-184 Artikel auf Projektliste setzen add item to project list