Intelligente Power-Management-Lösungen
Die Intelligent Power Distribution Units (iPDUs) von nVent SCHROFF RackPower ermöglichen intelligentes und zuverlässiges Energiemanagement für eine Vielzahl von Anwendungen. Die RackPower-Einheiten von nVent SCHROFF können für alle Ihre Anforderungen konfiguriert werden, ob einfach, mit Gebührenzähler, geschaltet, eine Kombination aus Gebührenzähler/geschaltet – Konfigurationen auf Leisten- und Ausgangsebene sind erhältlich. nVent SCHROFF RackPower beinhaltet einen vor Ort austauschbaren, hochpräzisen Zähler und ein Stellsystem mit effizienten Stromstoßrelais, um sequentielles Anfahren und Neustarts mit Fernspeisung zu gewährleisten.
- PDU mit integriertem 2,8''-Touchscreen und IP-Netzwerk-Anschluss.
- Messung aller wichtigen Daten mit einer Genauigkeit von ±1 %
- Stromstärke (A), Spannung (Volt), Leistung (kW), Energieverbrauch (kWh) und Leistungsfaktor der gesamten PDU
- Hot-Plug-fähiger Stromzähler und im Betrieb austauschbares Netzteil.
- Ein- und dreiphasiger Betrieb für unterschiedliche Netzspannungen.
INTELLIGENTE STROMVERTEILER
Die Intelligent Power Distribution Units von RackPower sind so konfiguriert, dass ein Produkt bestellt wird, das die Stromversorgung von Schränken sowie von offenen Racks und Wandgehäusen steuert.