Diese Pigeon Point Managementkomponenten fokussieren sich auf die AdvancedTCA®-, AdvancedMC™- und µTCA®-Architekturen und richten sich sowohl an die übergeordnete Shelf-Ebene als auch an die Ebene der einzelnen Leiterplatten.
Sie profitieren von unserer jahrelangen Führungsrolle bei der Entwicklung von Spezifikationen und von den Interoperabilitätstests innerhalb der PICMG ®. nVent SCHROFF ist auch aktiv bei der Hardware Platform Interface (HPI) Arbeit des Service Availability™ Forums, sowohl mit xTCA-optimierten HPI-Produkten als auch in der Spezifikationsentwicklung.
- Pigeon Point Shelf Management Mezzanine (ShMM) Produkte
- Pigeon Point Hardware Platform Interface (HPI) Produkte
- Pigeon Point Board Management Reference (BMR) Produkte
Shelf Management Mezzanine Lösungen
Diese Lösungen verwenden Shelf Management Mezzanines (ShMMs): kleine Mezzanine-Leiterplatten,
die in einem kundenspezifischen Carrier installiert werden, der für Ihre Shelf-Architektur optimiert ist. Vorinstalliert mit dem marktführenden Shelf Manager, wird der ShMM mit Ihrem Carrier kombiniert, um mit minimalem Entwicklungsaufwand einen auf Ihr Shelf zugeschnittenen Shelf Manager zu implementieren.
Das Shelf Management Starter Kit minimiert Ihren Shelf-Entwicklungsaufwand und beinhaltet:
- BENCH TOP HARDWARE Zum sofortigen vertraut machen und als „anerkannte“ Referenz, während Sie Ihr Shelf entwickeln
- REFERENZ-SCHALTPLÄNE ShMM-Carrier-Schaltpläne als Ausgangspunkt für Ihr benutzerdefiniertes Carrier-Design
- FIRMWARE-ÄNDERUNGEN Anpassungen an den Shelf Adaptation Layer im Shelf Manager für Ihr Shelf
- UMFASSENDE DOKUMENTATION Deckt Hardware und Firmware ab; richtet sich sowohl an den Shelf-Entwickler als auch an den Shelf-Benutzer
- EIN JAHR TECHNISCHER SUPPORT Für Hardware und Firmware; einschließlich Schaltplanüberprüfung Ihres Carrier-Designs
SHELF MANAGEMENT MEZZANINE-PRODUKTE
ShMM-700R und Shelf Manager | SCHROFF Artikelnummer | Sockel | Starter-Kit | Wichtige Hinweise |
---|---|---|---|---|
Zentrales Element des AdvancedTCA Shelf Managers mit einem NXP i.MX287 ARM9-Prozessor, 128 MB SDRAM und 64 MB Flash sowie zwei IPMB-, Ethernet- und seriellen Schnittstellen. | ||||
- Shelf Management Mezzanine – 700 (Kommerzieller Temperaturbereich) | 21990-600 | |||
- Shelf Management Mezzanine – 700 (Industrieller Temperaturbereich) ** ShMM-700RI-Module (Teile-Nr. 21990-601) unterstützen einen industriellen Temperaturbereich. ABER NXP i.MX287 erfordert einen Kühlkörper/eine Kühlplatte und wahrscheinlich einen Luftstrom, um sicherzustellen, dass die Anschlusstemperatur 105 °C nicht überschreitet, wenn es bei Umgebungstemperaturen über 70 °C betrieben wird. Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 5 des Dokuments PPMM-700R-Hardwarearchitektur. |
21990-601 | |||
- Shelf Management Starter Kit (ShMM-700R) | 21991-130 | |||
Shelf Manager Quellcode | ||||
Ermöglicht erfahrenen Benutzern oder Entwicklern von ShMM-basierten Shelves, den Shelf Manager auf ihren ShMMs durch eine kundenspezifische oder erweiterte Version zu ersetzen. | Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an nVent |
PIGEON POINT HARDWARE PLATFORM INTERFACE (HPI) PRODUKTE
HPI entwickelt sich zur bevorzugten Grundlage für Management-Anwendungen, die über eine Schnittstelle mit ATCA Shelf Managern verbunden sind.
Hauptmerkmale aller Pigeon Point HPI-Produkte:
- FOKUSSIERT AUF DIE PIGEON POINT SHELF MANAGER für bestmögliche Unterstützung
- SPEZIFIKATIONSKONFORMES MAPPING Service Availability Forum HPI zu xTCA-Mapping
- UNTERSTÜTZT VON HPI- UND ATCA-EXPERTEN Kombiniertes Fachwissen ist oft entscheidend
IntegralHPI™ fungiert als Subsystem des Pigeon Point Shelf Managers:
- INTEGRIERT IM SHELF MANAGER Für kürzeste Zeiten und beste Speicherleistungen
- HPI-ZUGRIFF INNERHALB VON SEKUNDEN Direkt beim Shelf-Start, selbst für große Shelves
- ERKENNT REDUNDANZ Verwendung des bewährten Redundanz-Frameworks des Shelf Managers
- BINÄR-KOMPATIBEL MIT DER OPENHPI CLIENT SCHNITTSTELLE Verwendet vorhandene OpenHPI-Clientanwendungsbinärdateien
- ERFORDERT ShMM MIT 64 MB FLASH Und entsprechendem 128 MB RAM
Pigeon Point OpenHPI wird außerhalb des Shelf Managers ausgeführt und als kosteneinsparende Distribution von Open Source OpenHPI bereitgestellt:
- UNTERSTÜTZT ATCA Unter Verwendung des Pigeon Point Shelf Managers
- ON-ShMM oder OFF-ShMM BETRIEB Bei Betrieb ohne ShMM wird eine Verbindung über Ethernet zum Shelf Manager hergestellt
- ERFORDERT ShMM MIT 64 MB FLASH Für on-ShMM HPI-Service
HARDWARE-PLATTFORM-INTERFACE OPTIONEN | SCHROFF Artikelnummer |
---|---|
IntegralHPI | |
Ein Subsystem des Pigeon Point Shelf Managers, das zur Installation in geeignete ShMM-Konfigurationen vorbereitet ist und optional aktiviert werden kann; bedient direkt HPI-Serviceabrufe von OpenHPI-kompatiblen Clientanwendungen. | Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an nVent |
Pigeon Point OpenHPI | |
Eine Distribution der Open-Source-OpenHPI mit wichtigen Pigeon Point-spezifischen Erweiterungen. Diese umfassen Funktions-, Compliance- und Leitungsverbesserungen. | Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an nVent |
BOARDMANAGEMENT-REFERENZLÖSUNGEN
Diese Lösungen bieten eine Board-Management-Referenz (BMR), die für
den Typ des von Ihnen benötigten PICMG-Controllers spezifisch ist. Sie enthält Schaltpläne und Firmware-Quellcode und kann problemlos und schnell in Ihre Leiterplatte integriert werden.
Jede Lösung basiert auf einem zentralen Prozessorbaustein: Ein SmartFusion® Intelligent Mixed-Signal-FPGA oder ein STMicroelectronics ARM® Cortex®-M4-basierter STM32F4-Hochleistungs-Mikrocontroller.
Das Board-Management-Starterkit minimiert den Entwicklungsaufwand Ihres Management-Controllers und enthält:
- BENCH-TOP HARDWARE Sofortige praktische Einarbeitung und Referenz für „Bewährtes“, während Sie Ihre Leiterplatte entwickeln
- REFERENZ-SCHALTPLÄNE Für ausgewählte Management Controller; bereit zur Integration in Ihre Leiterplattendesigns
- FPGA-REFERENZDESIGN Verwendbar auf dem SmartFusion Core FPGA, unverändert oder mit zusätzlicher, anwendungsspezifischer Logik
- VOLLSTÄNDIGER FIRMWARE QUELLCODE Entwickelt für eine einfache Anpassung an die Besonderheiten ihrer Leiterplatte
- VOLLSTÄNDIGE GNU-WERKZEUGE Beinhaltet Quellcode; unterstützt den Prozessortyp in Ihrem Management Controller
- UMFASSENDE DOKUMENTATION Inklusive Hardware und Firmware; einschließlich Anpassungs- und Inbetriebnahmeanleitung
- EIN JAHR TECHNISCHER SUPPORT Für Hardware und Firmware; einschließlich Schaltplanüberprüfung Ihres Designs
Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Produktbeschreibungen.
BOARD MANAGEMENT REFERENZ-PRODUKTE
Benutzer-Dokumentation
Shelf Manager Benutzeranleitung
Eine Einführung in die Konfiguration, Verwendung und Aktualisierung des Shelf Managers, einschließlich spezifischer Aspekte für ShMM-500R, ShMM-1500R und ShMM-700R.
Shelf Manager Externe Schnittstellenreferenz
Eine Referenz für die Befehlszeilen-, Web-, SNMP- (Simple Network Management Protocol) und RMCP- (Remote Management Control Protocol) Schnittstellen des Shelf Managers.
Eine Einführung in die Konfiguration und Verwendung der HPI-Lösungen.
KONTAKT
Mit unseren Vertriebs- und Fertigungsstandorten in aller Welt ist nVent Partner für regionale Kunden und internationale Unternehmen. Alle unsere weltweiten Vertriebsniederlassungen und -partner für die Produkte von Schroff finden Sie hier.
Bei Fragen zu Pigeon Point Produkten wenden Sie sich bitte an unseren direkten Kundendienst für Pigeon Point Produkte
Direkter Kontakt für die Pigeon Point Produkte von nVent SCHROFF
Allgemeine Informationen: | [email protected] |
Technischer Support |
[email protected] |
Technischer Support |
[email protected] |