Erweitertes Sortiment an Calmark™ Card-Loks mit hoher Klemmkraft und kleinem Profil der Marke Schroff
SAN DIEGO, CA: nVent SCHROFF kündigt die neu entwickelten Calmark™ Card-Lok-Halterung der Serien 263HC, 265HC und 276HC an. Die zum Patent angemeldeten Card-Loks mit hoher Klemmkraft (HC, High Clamp) zeichnen sich im Vergleich mit anderen Card-Loks ähnlicher Größe durch eine durchschnittlich dreimal höhere Klemmkraft aus.
SWaP (Size, Weight and Power) – also die Reduktion von Größe und Gewicht bei gleichzeitig höherer Leistung – ist und bleibt eine Herausforderung für Konstrukteure und Hersteller von Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtsystemen. Hinzu kommt, dass solche Systeme in rauen Umgebungen eingesetzt werden und immer höhere Anforderungen an die Schock- und Vibrationsfestigkeit stellen. Eine hohe Klemmkraft zur sicheren Halterung von Leiterplatten ist daher absolut unerlässlich.
Bislang mussten Ingenieure in Kauf nehmen, dass kleinere Card-Loks nur eine begrenzte Klemmkraft aufwiesen; höhere Klemmkräfte standen nur für Card-Loks mit größerem Profil zur Verfügung. Doch größere Card-Loks nahmen schon immer mehr Platz im Gehäuse ein, waren schwerer und benötigen wertvollen Platz auf der Leiterplatte.
Der Kartenhalterung mit hoher Klemmkraft richtet sich an diese Herausforderungen. Die kleinen und leichten Card-Loks überzeugen durch eine branchenweit einmalige Board-Halterung und sind ideal für Anwendungen in der Verteidigungstechnik, Luft- und Raumfahrt.
Obendrein sind die Produkte der Serien 260HC, 263HC, 265HC und 267HC so ausgelegt, dass sie sich problemlos in den meisten Anwendungen mit Standard-Card-Loks der Serien 260, 263, 265 bzw. 267 verbauen lassen, denn Profil, Höhe, Befestigungsort und -art sind identisch. Dazu kommen optionale Extras wie visuelle Anzeigen oder Verriegelungslaschen.