Kundenspezifisches Schranksystem für spezialisierte Kunden
Wir haben mit Vortex Systems zusammengearbeitet, um eine kundenspezifische Schrankkonfiguration für einen Regierungskunden zu erstellen, welche durch spezielle Halterungen und flexible Modifikationen komplettiert wurde.
Anforderung
Vortex Systems LLC ist ein Unternehmen aus Enfield, CT, das manuelle oder automatisierte Prüfgeräte für Flugzeugkomponenten für die Bodenunterstützung anbietet. Der Kunde wurde bei der Suche nach einem Schrankhersteller auf nVent SCHROFF aufmerksam, da nVent in der Lage ist, flexibel Änderungen an Schränken speziell in kleinen Stückzahlen vorzunehmen.
Herausforderung
nVent SCHROFF war in der Lage, die Anforderungen von Vortex Systems mit Modifikationen an nur einem oder mehreren Schränken zu erfüllen. nVent SCHROFF war in der Lage, bei der Designphase zu helfen und flexibel zu sein, wenn nach der Lieferung der ursprünglichen Schränke Änderungswünsche für Zubehör und Hardware erfüllt werden mussten.
Lösung
nVent SCHROFF konnte dem Kunden eine standardisierte Schrankplattform anbieten, um gleichzeitig die Flexibilität zu erhalten, so viele Schränke wie nötig hinzuzufügen, um die Anforderungen von Vortex Systems zu erfüllen. nVent SCHROFF hat zudem spezielle Halterungen entwickelt, mit denen Vortex Schränke jetzt aneinander anreihen kann.
Einzelheiten zum Projekt
Ort: Nordamerika
Art des Systems: 19''-Schrankkonfigurationen und Zubehör
Technologie: Schränke und Scheibenzubehör
Produktumfang: Varistar-Schränke, AC-Einheiten, Frontplatten, kundenspezifische Schienen
Datum/Zeitrahmen: 2019