Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

VMEbus-Netzteile

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | ein Ergebnis

Netzteil 19" AC/DC für VMEbus, MPS 022, 6 U

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: VMEbus Systeme
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
    • Leistung: 224 W
    • Anzahl der Ausgangsspannungen: 3
    • Spannung 1: 5 V
    • Stromstärke 1: 28 A
    • Spannung 2: 12 V
    • Strom 2: 7 A
    • Spannung 3: -12 V
    • Strom 3: 3 A
    • Höhe: 6 HE
    • Breite: 12 TE
    • Tiefe: 171,93 mm
Artikelnummer:
13100-203
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink