VMEbus-Netzteile speziell für VME-Anwendungen:
- AC- und DC-Weitbereichseingang
- 3 Ausgangsspannungen
- VMEbus Signalisierung
- Aktive Power Factor Correction
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 3 Ergebnisse
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 015, 6 U"
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: VMEbus Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 150 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 3
- Spannung 1: 5 V
- Stromstärke 1: 20 A
- Spannung 2: 12 V
- Strom 2: 4 A
- Spannung 3: -12 V
- Strom 3: 3 A
- Höhe: 6 HE
- Breite: 8 TE
- Tiefe: 171,93 mm
Artikelnummer:
13100-205
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022, 6 U"
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: VMEbus Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 224 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 3
- Spannung 1: 5 V
- Stromstärke 1: 28 A
- Spannung 2: 12 V
- Strom 2: 7 A
- Spannung 3: -12 V
- Strom 3: 3 A
- Höhe: 6 HE
- Breite: 12 TE
- Tiefe: 171,93 mm
Artikelnummer:
13100-203
"PSU 19"" AC/DC for VMEbus, MPS 022/15, 6 U"
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: VMEbus Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 224 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 3
- Spannung 1: 5 V
- Stromstärke 1: 28 A
- Spannung 2: 15 V
- Strom 2: 5,6 A
- Spannung 3: -15 V
- Strom 3: 2,4 A
- Höhe: 6 HE
- Breite: 12 TE
- Tiefe: 171,93 mm
Artikelnummer:
13100-204