Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Wärmeegelung und -überwachung

Produkte | 7 Ergebnisse

Actuator and Ball Valve for LHX+ 5 KW and 10 KW

  • Produkttyp: Regelventil
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-669

Controller Kit for LHX+ 5 KW and 10 KW

  • Produkttyp: Bedieneinheit
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
  • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021, lichtgrau
    • Breite (mm): 150 mm
    • Höhe (mm): 130 mm
Artikelnummer:
23130-664

Controller Unit for LHX+ 5 KW and 10 KW

  • Produkttyp: Bedieneinheit
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
  • Farbe: Schwarzgrau
    • Farbecode: RAL 7021, lichtgrau
    • Breite (mm): 150 mm
    • Höhe (mm): 130 mm
Artikelnummer:
23130-668

Fan Tray for LHX+ 10 kW

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 215,15 mm
    • Tiefe: 126,3 mm
    • Höhe (mm): 244,24 mm
    • Farbe: Hellgrau, RAL 7035
    • Farbecode: RAL 7035, lichtgrau
Artikelnummer:
29714-025

Fan Tray for LHX+ 5 kW

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 443,4 mm
    • Tiefe: 126,3 mm
    • Höhe (mm): 244,24 mm
    • Farbe: Hellgrau, RAL 7035
    • Farbecode: RAL 7035, lichtgrau
Artikelnummer:
29714-026

LHX+ Display for Control Unit

  • Produkttyp: Anzeige/Bedienfeld
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-666

LHX+ Water Control Package Kit

  • Produkttyp: Connector Kit
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-663
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink