Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Wärmeegelung und -überwachung

Produkte | 3 Ergebnisse

DIN-Schiene für Thermostat mit integriertem Temperatursensor

  • Produkttyp: Profilschienen
  • Höhe (mm): 7,3 mm
Artikelnummer:
21120-178

Fan Tray for LHX+ 10 kW

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 215,15 mm
    • Tiefe: 126,3 mm
    • Höhe (mm): 244,24 mm
    • Farbe: Hellgrau, RAL 7035
    • Farbecode: RAL 7035
Artikelnummer:
29714-025

Fan Tray for LHX+ 5 kW

  • Produkttyp: Lüftereinschub
  • Produktfamilie: Varistar
  • Passend zu: Varistar; Varistar CP
  • Breite (mm): 443,4 mm
    • Tiefe: 126,3 mm
    • Höhe (mm): 244,24 mm
    • Farbe: Hellgrau, RAL 7035
    • Farbecode: RAL 7035
Artikelnummer:
29714-026
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink