Thermostate, Hygrostate und Lüfterdrehzahlregler:
- Umfangreiches Sortiment an Steuermodulen.
- Einfache Montage am Schrank.
- Einfache Regelung von Temperatur und Feuchtigkeit.
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 22 Ergebnisse
Thermostat mit IEC 60320 C13 C14 Buchse Netzkabel für Kühlung, 230 VAC
- Produkttyp: Thermostat
- Wechselspannung: 230 V
- Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
24630-116
Thermostat mit SCHUKO/UTE Stecker Netzkabel für Kühlung, 230 VAC
- Produkttyp: Thermostat
- Wechselspannung: 230 V
- Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
24630-119
Antrieb und Kugelhahn für LHX+ 5 KW und 10 KW
- Produkttyp: Regelventil
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-669
Lüftereinschub für LHX+
10 kW
- Produkttyp: Lüftereinschub
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
- Breite (mm): 215,15 mm
- Tiefe: 126,3 mm
- Höhe: 244,24 mm
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
Artikelnummer:
29714-025
Lüftereinschub für LHX+
5 kW
- Produkttyp: Lüftereinschub
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
- Breite (mm): 443,4 mm
- Tiefe: 126,3 mm
- Höhe: 244,24 mm
- Farbe: Hellgrau
- Farbecode: RAL 7035
Artikelnummer:
29714-026
Thermostat mit Kabel für Lüftereinschub, 230 VAC
- Produkttyp: Thermostat
- Wechselspannung: 230 V
- Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
23130-163
Steuereinheit für LHX+ 5 KW und 10 KW
- Produkttyp: Bedieneinheit
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 150 mm
- Höhe: 130 mm
Artikelnummer:
23130-668
Lüfterdrehzahlregler, EMV-konform, mit IEC-Stecker
- Produkttyp: Fan Control Module
- Passend zu: Varistar CP
Artikelnummer:
60118-616
LHX+ Anzeige für Steuereinheit
- Produkttyp: Anzeige/Bedienfeld
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-666
LHX+ Wassersteuerpaket-Kit
- Produkttyp: Steckverbinder-Kit
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
Artikelnummer:
23130-663
Steuer-Kit für LHX+ 5 KW und 10 KW
- Produkttyp: Bedieneinheit
- Produktfamilie: Varistar
- Passend zu: Varistar; Varistar CP
- Farbe: Schwarzgrau
- Farbecode: RAL 7021
- Breite (mm): 150 mm
- Höhe: 130 mm
Artikelnummer:
23130-664
Anschlusskabel für Thermostat, Hygrostat, Lüfter, Heizung
- Produkttyp: Kabel
Artikelnummer:
62150-264
DIN-Schiene für Thermostat mit integriertem Temperatursensor
- Produkttyp: Profilschienen
- Höhe: 7,3 mm
Artikelnummer:
21120-178
Hygrostat, Relative Luftfeuchte, verstellbar, 40 ... 90 %, 230 VAC
- Produkttyp: Hygrostat
Artikelnummer:
60715-213
Hygrostat, Relative Luftfeuchte, Sollwert 65 %, 230 VAC
- Produkttyp: Hygrostat
Artikelnummer:
60715-138
Thermostat mit Digitalanzeige, 115 VAC
- Produkttyp: Thermostat
- Wechselspannung: 115 V
Artikelnummer:
60715-133
Thermostat mit Digitalanzeige, 230 VAC
- Produkttyp: Thermostat
- Wechselspannung: 230 V
Artikelnummer:
60715-132
Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung oder Lüfter
- Produkttyp: Thermostat
Artikelnummer:
20715-002
Varistar AC-Netzumschalter für LHX 20
- Produkttyp: Leistungsredundanzmodul
- Tiefe: 120 mm
- Höhe: 333 mm
- Breite (mm): 62 mm
Artikelnummer:
23207-115