340 Wedge-Tainer
- Erhältlich in den Oberflächenausführungen gelb chromatiert, farblos chromatiert, schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt
- Gewicht 2,65 g/cm (0,224 oz./″)
- Flexible Montageoptionen
- 3 oder 5 Segment, Wedge-Tainer Ausführung
- Schraubverriegelung
- Länge 76,2 mm (3,0″) bis 317,5 mm (12,5″), 12,7 mm (0,5 ″) Schritten
- Einschubtiefe 5,84 mm (0,230 Zoll), V-Modell für VME/cPCI 2,29 mm (0,090 Zoll)
- Geeignet für Blechanwendungen
Änderungen ohne weitere Ankündigung vorbehalten
Wedge-Lok / Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie ihren Wedge-Lok/ Card-Lok indem Sie das Pull-Down Menü benutzen. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
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
Hybridkonstruktion (Kanal und Card Lok kombiniert) als Leiterplattenhalterung und zur Wärmeübertragung bei Cold Wall- oder Blechanwendungen. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen kein Card Lok auf der Leiterplatte montiert werden kann, wenn kein gefräster Cold-Wall-Slot verfügbar ist oder aus Gründen der Kosteneinsparung nicht gewünscht wird.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.