Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | ein Ergebnis

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, 2 Versorgungskabel, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1650 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 85 mm
    • Breite (mm): 90 mm
Artikelnummer:
60110-470
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink