Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 4 Ergebnisse

SCHUKO‐Steckdosenleiste, Master‐Slave, 6 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V; 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-270

Steckdosenleiste, USA, 11 Steckereinsätze, 19 Zoll

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: USA
  • Anzahl Steckdosen: 11
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-240

Steckdosenleiste, USA 11 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: USA
  • Anzahl Steckdosen: 11
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-242

Steckdosenleiste, USA, 15 Steckereinsätze

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: USA
  • Anzahl Steckdosen: 15
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-241
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink