Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 4 Ergebnisse

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-459

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000, RCM

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-460

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-466

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-471
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink