Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 89 Ergebnisse

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-456

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RCM, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-457

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-458

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 8 x C13, 16 A, C20, 1 HE, 19 Zoll, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 437,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 44,5 mm
    • Breite (mm): 350 mm
Artikelnummer:
60110-461

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 8XSCHUKO, 16 A, SCHUKO, 2 HE, 19 Zoll, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 437,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 88,9 mm
    • Breite (mm): 350 mm
Artikelnummer:
60110-462

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 8 x BS, 16 A, C20, 2 HE, 19 Zoll, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 437,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 88,9 mm
    • Breite (mm): 350 mm
Artikelnummer:
60110-463

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-464

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-465

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP1500

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-467

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-468

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-469

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, 2 Versorgungskabel, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1650 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 85 mm
    • Breite (mm): 90 mm
Artikelnummer:
60110-470

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-459

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000, RCM

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-460

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-466

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-471

SCHUKO‐Steckdosenleiste, Master‐Slave, 6 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V; 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-270

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 36
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-286

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 48
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-287

BS-Steckdosenleiste, 10 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 10
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-244

BS-Steckdosenleiste, 6 Buchsen, 19", mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-245

BS-Steckdosenleiste, 7 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 7
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-243

Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 8x IEC C13, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-290

Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 12x IEC C13, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-291

Steckdosenleiste, IEC C13 ohne Stecker, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, 16 x IEC C13

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 16
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 608,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-292

Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-296

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", weiß

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-340

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", schwarz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-341

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", rot

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-342

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, weiß, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-349
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink