Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 6 Ergebnisse

Steckdosenleiste, SCHUKO, 3 Phasen, 9 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 608,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-219

Steckdosenleisten, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, 19 Zoll

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-202

Steckdosenleiste, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, mit Transientenschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Transientenschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-211

Steckdosenleiste, 9 x Steckereinsätze Schweizer Ausführung , 19-Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: Schweiz
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-454

Steckdosenleiste, UTE, 3 Phasen 9 Steckereinsätze

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 608,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-233

Steckdosenleiste, UTE, 9 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-221
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink