Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 6 Ergebnisse

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 8 x C13, 16 A, C20, 1 HE, 19 Zoll, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 437,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 44,5 mm
    • Breite (mm): 350 mm
Artikelnummer:
60110-461

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 8XSCHUKO, 16 A, SCHUKO, 2 HE, 19 Zoll, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 437,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 88,9 mm
    • Breite (mm): 350 mm
Artikelnummer:
60110-462

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 8 x BS, 16 A, C20, 2 HE, 19 Zoll, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 437,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 88,9 mm
    • Breite (mm): 350 mm
Artikelnummer:
60110-463

Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-296

SCHUKO Steckdosenleiste,
8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-206

UTE Steckdosenleiste, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-225
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink