Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 4 Ergebnisse

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 48
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-287

BS-Steckdosenleiste, 7 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 7
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-243

Steckdosenleiste, SCHUKO, 7 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Netzentstörfilter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 7
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Netzentstörfilter
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-214

Steckdosenleiste, UTE,
7 Steckereinsätze, 19 Zoll,
mit Netzentstörfilter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 7
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Netzentstörfilter
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-229
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink