Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 3 Ergebnisse

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, weiß, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-349

Steckdosenleiste, IEE C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19Zoll, schwarz, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-350

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, rot, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-351
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink