Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 8 Ergebnisse

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-458

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-465

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-469

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-459

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP3000, RCM

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-460

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-466

Rackpower PDU, mehrphasig, 400 VAC, 32 A, 21x IEC C13, 3x IEC C19, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (21) IEC C13; (3) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1700 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-471

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 16 A, mit IEC 60309 Stecker, 18 x IEC Buchsen C13 und 6 x IEC C19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-284
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink