Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 11 Ergebnisse

BS-Steckdosenleiste, 10 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 10
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-244

Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309, 8/12 Steckereinsätze, IEC C19

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-282

Steckdosenleiste, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Stecker, 12x IEC C19, Sicherung 2 x 16 A

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-281

Steckdosenleiste, IEC, 3-Phasig, 16 A, IEC 60309 Steckereinsatz, 18 x IEC C13

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 18
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-283

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 16 A, mit IEC 60309 Stecker, 18 x IEC Buchsen C13 und 6 x IEC C19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-284

Steckdosenleisten, SCHUKO, 12 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-203

SCHUKO Steckdosenleiste,
12 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-207

Steckdosenleiste, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, mit Transientenschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Transientenschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-211

Steckdosenleiste, USA, 15 Steckereinsätze

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: USA
  • Anzahl Steckdosen: 15
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-241

Steckdosenleiste, UTE, 12 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-222

UTE Steckdosenleiste, 12 Steckereinsätze mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-226
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink