Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 47 Ergebnisse

SCHUKO‐Steckdosenleiste, Master‐Slave, 6 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V; 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-270

BS-Steckdosenleiste, 6 Buchsen, 19", mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-245

BS-Steckdosenleiste, 7 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 7
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-243

Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 8x IEC C13, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-290

Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 12x IEC C13, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-291

Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-296

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", weiß

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-340

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", schwarz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-341

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", rot

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-342

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, weiß, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-349

Steckdosenleiste, IEE C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19Zoll, schwarz, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-350

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, rot, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-351

Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Stecker, 8x IEC C19, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-280

Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 75 mm
Artikelnummer:
60110-212

Steckdosenleiste, SCHUKO,
6 Steckdoseneinsätzen, 19 Zoll, mit Fehlerstromschutzschalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Fehlerstromschutz
    • Tiefe: 88 mm
Artikelnummer:
60110-216

Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Fehlerstromschutzschalter und Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Fehlerstromschutz; Überstromschutz
    • Tiefe: 88 mm
Artikelnummer:
60110-217

Steckdosenleiste, SCHUKO, 6 , Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Transientenschutz und Netzentstörfilter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Transientenschutz und Netzentstörfilter
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-266

Steckdosenleiste, SCHUKO, 7 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Netzentstörfilter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 7
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Netzentstörfilter
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-214

SCHUKO Steckdosenleiste,
8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-206

Steckdosenleiste, SCHUKO, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Transientenschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Transientenschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-210

Steckdosenleisten, SCHUKO, 9 Steckereinsätze, 19 Zoll

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-202

SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 19 Zoll, weiß

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-343

SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 19 Zoll, schwarz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-344

SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 19 Zoll, rot

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-345

SCHUKO Steckdosenleiste mit Wieland®-Stecker, 19 Zoll, weiß, mit Überstromschutzschalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-352

SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 19 Zoll, schwarz, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-353

SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 19-Zoll, rot, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-354

Steckdosenleiste, SCHUKO/UTE, mit Anzeige, 6 x SCHUKO/UTE Steckdoseneinsätze

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-294

Steckdosenleiste, Schweizer Ausführung, 10 x Steckdoseneinsätze, 19-Zoll

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: Schweiz
  • Anzahl Steckdosen: 10
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-453

Steckdosenleiste, 9 x Steckereinsätze Schweizer Ausführung , 19-Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: Schweiz
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-454
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink