Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | ein Ergebnis

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 8 x C13, 16 A, C20, 1 HE, 19 Zoll, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 437,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 44,5 mm
    • Breite (mm): 350 mm
Artikelnummer:
60110-461
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink