Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 2 Ergebnisse

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 36
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-286

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 48
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-287
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink