Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 4 Ergebnisse

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 32 A, 60309 IEC-Stecker, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, Sicherung 6 x 16 A

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 30
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-285

Steckdosenleisten, SCHUKO, 19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 19
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-205

SCHUKO Steckdosenleiste,
19 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 19
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-209

Steckdosenleiste, UTE, 19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 19
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-224
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink