Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 8 Ergebnisse

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-456

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RCM, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-457

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP3000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-458

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-464

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP2000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-465

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP1500

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-467

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 16 A, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 20
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-468

RackPower PDU, 230 VAC, einphasig, 20 x C13, 4 x C19, 32 A, RP1000

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: (20) IEC C13; (4) IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1350 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Höhe (mm): 80 mm
    • Breite (mm): 54 mm
Artikelnummer:
60110-469
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink