Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 8 Ergebnisse

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 36
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-286

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 48
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-287

Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Stecker, 8x IEC C19, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-280

Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309, 8/12 Steckereinsätze, IEC C19

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-282

Steckdosenleiste, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Stecker, 12x IEC C19, Sicherung 2 x 16 A

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-281

Steckdosenleiste, IEC, 3-Phasig, 16 A, IEC 60309 Steckereinsatz, 18 x IEC C13

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 18
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-283

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 16 A, mit IEC 60309 Stecker, 18 x IEC Buchsen C13 und 6 x IEC C19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-284

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 32 A, 60309 IEC-Stecker, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, Sicherung 6 x 16 A

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 30
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-285
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink