Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 10 Ergebnisse

BS-Steckdosenleiste, 6 Buchsen, 19", mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-245

Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-296

SCHUKO Steckdosenleiste,
12 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-207

SCHUKO Steckdosenleiste,
15 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 15
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1202 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-208

SCHUKO Steckdosenleiste,
19 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 19
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-209

SCHUKO Steckdosenleiste,
8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-206

Steckdosenleiste, 9 x Steckereinsätze Schweizer Ausführung , 19-Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: Schweiz
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-454

Steckdosenleiste, USA 11 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: USA
  • Anzahl Steckdosen: 11
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-242

UTE Steckdosenleiste, 12 Steckereinsätze mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-226

UTE Steckdosenleiste, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-225
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink