Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 67 Ergebnisse

SCHUKO‐Steckdosenleiste, Master‐Slave, 6 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 115 V; 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-270

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 36
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-286

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 48
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-287

BS-Steckdosenleiste, 10 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 10
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-244

BS-Steckdosenleiste, 6 Buchsen, 19", mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-245

BS-Steckdosenleiste, 7 Buchsen, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: BS
  • Anzahl Steckdosen: 7
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-243

Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 8x IEC C13, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-290

Steckdosenleiste, IEC C13 mit Open-End-Anschlusskabel, 12x IEC C13, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-291

Steckdosenleiste, IEC C13 ohne Stecker, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, 16 x IEC C13

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 16
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 608,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-292

Steckdosenleiste, IEC C13, gemessen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-296

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", weiß

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-340

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", schwarz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-341

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", rot

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-342

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, weiß, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-349

Steckdosenleiste, IEE C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19Zoll, schwarz, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Schwarz
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-350

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, rot, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-351

Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Stecker, 8x IEC C19, 19"

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-280

Steckdosenleiste, IEC C19, 16 A, IEC 60309, 8/12 Steckereinsätze, IEC C19

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-282

Steckdosenleiste, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Stecker, 12x IEC C19, Sicherung 2 x 16 A

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-281

Steckdosenleiste, IEC, 3-Phasig, 16 A, IEC 60309 Steckereinsatz, 18 x IEC C13

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 18
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-283

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 16 A, mit IEC 60309 Stecker, 18 x IEC Buchsen C13 und 6 x IEC C19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-284

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 32 A, 60309 IEC-Stecker, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, Sicherung 6 x 16 A

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 30
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-285

Steckdosenleisten, SCHUKO, 12 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-203

SCHUKO Steckdosenleiste,
12 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-207

Steckdosenleisten, SCHUKO, 15 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 15
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1202 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-204

SCHUKO Steckdosenleiste,
15 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 15
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1202 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-208

Steckdosenleisten, SCHUKO, 19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 19
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-205

SCHUKO Steckdosenleiste,
19 Steckereinsätze, mit Schalter

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 19
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Ja
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-209

Steckdosenleisten, SCHUKO, 3 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 3
  • Farbe: Grau (RAL 7035)
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 184 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-200

Steckdosenleiste, SCHUKO, 3 Phasen, 9 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 608,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-219
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink