Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Steckdosenleisten

Produkte | 13 Ergebnisse

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, SCHUKO und IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 36
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-286

Steckdosenleiste mit 2 Versorgungskabel, 3 Phasig, IEC

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 48
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1848,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-287

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Eingang, C13, 12 Buchsen, 19", rot

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 12
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-342

Steckdosenleiste, IEC C13, mit Wieland®-Stecker, C13, 6 Buchsen, 19-Zoll, rot, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-351

Steckdosenleiste, IEC, 3-Phasig, 16 A, IEC 60309 Steckereinsatz, 18 x IEC C13

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13
  • Anzahl Steckdosen: 18
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-283

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 16 A, mit IEC 60309 Stecker, 18 x IEC Buchsen C13 und 6 x IEC C19 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 24
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 947,5 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-284

Steckdosenleiste, IEC, 3-phasig, 32 A, 60309 IEC-Stecker, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, Sicherung 6 x 16 A

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: IEC C13; IEC C19
  • Anzahl Steckdosen: 30
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 1753 mm
    • Wechselspannung: 400 V
    • Tiefe: 44 mm
    • Höhe (mm): 44 mm
Artikelnummer:
60110-285

Steckdosenleiste, SCHUKO, 3 Phasen, 9 Buchsen

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 608,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-219

SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 19 Zoll, rot

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-345

SCHUKO-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 19-Zoll, rot, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: SCHUKO
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-354

Steckdosenleiste, UTE, 3 Phasen 9 Steckereinsätze

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 9
  • Farbe: Grau; Schwarz; Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 608,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-233

UTE-Steckdosenleiste mit Wieland®-Stecker, 8 Steckerdoseneinsätzen, 19-Zoll, rot

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 8
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-348

UTE-Steckdosenleiste mit Wieland®-Anschluss, 6 Buchsen, 19-Zoll, rot, mit Überstromschutz

  • Produkttyp: Steckdosenleiste
  • Steckdosentyp: UTE
  • Anzahl Steckdosen: 6
  • Farbe: Rot
    • Mit Schalter: Nein
    • Länge: 438,5 mm
    • Wechselspannung: 230 V
    • Funktion: Überstromschutz
    • Tiefe: 44 mm
Artikelnummer:
60110-357
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink