Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

MicroTCA Netzteile

Unser Portfolio bietet MicroTCA-Netzteile mit oder ohne Managementoption:

  • Breiter Eingangsspannungsbereich (AC: 90-264 V)
  • 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Double Full-Size

Mehr entdecken

 

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | 2 Ergebnisse

"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, With Management (PM EMMC) Double Full‐Size"

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: Systeme
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
    • Leistung: 600 W
    • Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
    • Spannung 1: 12 V
    • Stromstärke 1: 6,8 A
    • Spannung 2: 3,3 V
    • Strom 2: 0,18 A
    • Breite: 6 TE
    • Tiefe: 186,65 mm
    • Höhe: 148,3 mm
Artikelnummer:
11098-547

"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, Without Management, Double Full‐Size"

  • Produkttyp: Netzgerät
  • Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
  • Passend zu: Systeme
  • AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
    • Leistung: 300 W
    • Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
    • Spannung 1: 12 V
    • Stromstärke 1: 25 A
    • Spannung 2: 3,3 V
    • Strom 2: 3 A
    • Breite: 6 TE
    • Tiefe: 186,65 mm
    • Höhe: 148,3 mm
Artikelnummer:
11098-392
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink