Unser Portfolio bietet MicroTCA-Netzteile mit oder ohne Managementoption:
- Breiter Eingangsspannungsbereich (AC: 90-264 V)
- 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Double Full-Size
Filtern nach
Filtern nach
Produkte | 2 Ergebnisse
"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, With Management (PM EMMC) Double Full‐Size"
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 600 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
- Spannung 1: 12 V
- Stromstärke 1: 6,8 A
- Spannung 2: 3,3 V
- Strom 2: 0,18 A
- Breite: 6 TE
- Tiefe: 186,65 mm
- Höhe: 148,3 mm
Artikelnummer:
11098-547
"PSU 19"" AC/DC for MicroTCA, Without Management, Double Full‐Size"
- Produkttyp: Netzgerät
- Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil
- Passend zu: Systeme
- AC Eingangsspannung: 90 – 264 V
- Leistung: 300 W
- Anzahl der Ausgangsspannungen: 2
- Spannung 1: 12 V
- Stromstärke 1: 25 A
- Spannung 2: 3,3 V
- Strom 2: 3 A
- Breite: 6 TE
- Tiefe: 186,65 mm
- Höhe: 148,3 mm
Artikelnummer:
11098-392