Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten mit Griffen

Filtern nach

Filtern nach

Produkte | ein Ergebnis

Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff,
6 HE, 12 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Eloxiert
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
30847-632
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink