Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten mit Griffen

Produkte | 7 Ergebnisse

Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff,
3 HE, 3 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
30847-602

Frontplatte für starren, trapezförmigen Griff,
6 HE, 3 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
30847-625

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 3 HE, 3 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
20848-663

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, geschirmt, grau, 6 HE, 3 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
20848-671

Steckbaugruppen-Bausatz mit Griff in Trapezform, ungeschirmt, grau, 3 HE, 3 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Passiviert
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
20818-017

U-Profil Frontplatte für starren Trapezgriff, 3 HE, 3 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
30849-086

U-Profil Frontplatte für starren Trapezgriff, 6 HE, 3 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: Trapez, Statisch; Aluminiumprofil
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 3 TE
    • Breite (mm): 14,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101
Artikelnummer:
30849-097
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink