Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten mit Griffen

Produkte | 2 Ergebnisse

Steckmodul-Frontplatte, U-Profil, für IEL, IET Typ 2 Griff, 3 U, 16 HP

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 16 TE
    • Breite (mm): 80,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
Artikelnummer:
20848-232

Frontplatte, U-Profil, für IEL, IET oder Typ 2 Griff, 6 HE, 16 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Anschraubbare Vorderseite; anschraubbarer Rear IO
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 16 TE
    • Breite (mm): 80,9 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
Artikelnummer:
20848-248
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink