Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten mit Griffen

Produkte | ein Ergebnis

Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL, IET, Typ 2, 3 HE, 10 TE, 0,1-Zoll Offset

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 10 TE
    • Breite (mm): 50,5 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-431
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink