Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten mit Griffen

Produkte | 9 Ergebnisse

Bausatz mit XL-Griff, geschirmt, schwarz
6 HE, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEEE 1101.1
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-769

Bausatz mit XL-Griff, geschirmt, schwarz
6 HE, 8 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 8 TE
    • Breite (mm): 40,3 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEEE 1101.1
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-770

Bausatz mit XL-Griff, geschirmt, schwarz
6 HE, 12 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEEE 1101.1
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-771

U-Profil, Frontplatte, für XL-Griff, für Mikroschalter , 6 U, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30849-153

Frontplatte mit U-Profil für XL-Ein-/Aushebegriffe, 6 HE, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30849-154

U-Profil, Frontplatte, für XL-Griff, für Mikroschalter , 6 U, 8 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 8 TE
    • Breite (mm): 40,3 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30849-155

Frontplatte mit U-Profil für XL-Ein-/Aushebegriffe, 6 HE, 8 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 8 TE
    • Breite (mm): 40,3 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30849-156

U-Profil, Frontplatte, für XL-Griff, für Mikroschalter , 6 U, 12 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30849-157

Frontplatte mit U-Profil für XL-Ein-/Aushebegriffe, 6 HE, 12 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: XL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 12 TE
    • Breite (mm): 60,6 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30849-158
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink