Weiter zum Hauptinhalt

Bitte wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache

Frontplatten mit Griffen

Produkte | 9 Ergebnisse

Steckbaugruppen-Bausatz mit IEL-Griff für Rear I/O, geschirmt, schwarz 3 HE, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: IEL
  • Befestigung: Einschraubbare Rückseite I/O
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-751

Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 3 HE, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: IEL
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-585

Steckbaugruppen-Bausatz, geschirmt, mit IEL-Griff, schwarz, 6 HE, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: IEL
  • Befestigung: Anschraubbare Vorderseite; anschraubbarer Rear IO
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-592

Steckbaugruppen Bausatz, geschirmte Frontplatte mit IET-Griff, schwarz 6 HE, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: IET-
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-766

Bausatz mit IEL-Griff, geschirmt, schwarz
3 HE, 4 TE

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Frontplatten mit Griff (PIU)
  • Griff-Typ: IET-
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Ja
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: Gebeizt
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 1
Artikelnummer:
20848-763

Frontplatte, U-Profil, für IEL, IET Typ 2 Griff, 3 U, 4 HP

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Schraubverbindung an der Modulschiene
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-312

Steckmodul-Frontplatte, U-Profil, für IEL, IET Typ 2 Griff, 6 U, 4 HP

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET; Trapezform, Typ 2
  • Befestigung: Anschraubbare Vorderseite; anschraubbarer Rear IO
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 6 HE
    • Höhe (mm): 261,8 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-317

Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL, IET, Typ 2, 3 HE, 4 TE, 0,1-Zoll Offset

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: mit 0,1" Versatz (Offset)
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-426

Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL, IET, Typ 2 Griff, 3 HE, 4 TE, für Rear I/O

  • Produkttyp: Frontplatten
  • Typ: Steckbaugruppen (PIU)
  • Griff-Typ: IEL; IET
  • Befestigung: Einschraubbare Rückseite I/O
    • EMV-Schirmung: Nein (Nachrüstbar)
    • EMV-Dichtung: Textil
    • Material: Aluminium
    • Oberfläche - Frontseite: Eloxiert
    • Oberfläche - Rückseite: leitfähig
    • Behandelte Schnittkanten: Nein
    • Höhe: 3 HE
    • Höhe (mm): 128,4 mm
    • Breite: 4 TE
    • Breite (mm): 20 mm
    • Spezifikation: IEC 60297-3-102; IEEE 1101.10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11
    • Anzahl pro Packung: 5
Artikelnummer:
30848-867
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink